Referencia del componente
Pulido de tubos de acero inoxidable
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
1. Pinzas autocentrantes de tres dedos

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
          Task & Solution
        
Assatec Robotics completó recientemente un proyecto de pulido de tubos de acero inoxidable en forma de T para eliminar por completo el cordón de soldadura y conseguir un acabado liso y uniforme ideal para aplicaciones industriales de alta gama. La combinación perfecta de Assatec Robotics, un Fanuc M-800 y nuestra serie de pinzas GPD5000.
- Precisión excepcional: gracias a su robusto guiado y su cinemática precisa.
- Alto rendimiento: más agarre con menor consumo de aire.
- Larga vida útil: hasta 30 millones de ciclos de agarre sin mantenimiento.
- Resistente a la corrosión: Apta para todo tipo de condiciones, desde salas blancas hasta entornos difíciles.
- Clase de protección IP64 e IP67: resistente al agua y al polvo.
        Aspectos destacados y datos técnicos
      
 30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.) 30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
 IP64 IP64
 IP67 IP67
      Componentes estándar montados